Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3ZY11212BA00 - Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör)
Stückliste
3ZY11212BA00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2
DESCLONG
Langbeschreibung
Abnehmbare Klemme 2-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
INTNO
Internationale Artikelnummer
887621549381
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3ZY1121-2BA00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3ZY11212BA00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLEMME 2-POL. PUSH-IN 1X2,5QMM,
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abnehmbare Klemme 2-polig, Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm2 für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse
AAO663
GTIN
4011209913448
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE