Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Peter Lehmann
Descripción
4.º eje - Mesa giratoria EA
Lista de materiales
EA-507.L(120)
MSL
Carga máx. del husillo
kg
TYP
Tipo
MS
Posición del motor
VC
Placa base vertical
WMS
WMS - Sistema de medición
DDF
DDF - Paso giratorio
SPZ
SPZ - Cilindro de fijación
CHI
Elevador de la altura de puntas
WA
Área de trabajo
SV
Inclinación
160 mm
CH
Altura de puntas
110 mm
W
Peso con motor
25 kg
WT
Peso total
25.00 kg
CB
Agujero central
31 mm
A
Dimensiones
311 mm
B
Dimensiones
165 mm
C
Dimensiones
136 mm
D
Dimensiones
110 mm
E
Dimensiones
23 mm
F
Dimensiones
75 mm
X
Dimensiones
236 mm
PDF
Download
LINK
Enlace a la página web
Webpage