Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Peter Lehmann
Описание
4-я ось - Поворотный стол EA
Спецификация
EA-507.L(120)
MSL
Макс. нагрузка на шпиндель
kg
TYP
Тип
MS
Положение двигателя
VC
Вертикальная установочная плита
WMS
WMS — измерительная система
DDF
DDF — поворотное соединение
SPZ
SPZ — зажимной цилиндр
CHI
Увеличение высоты по центру
WA
Рабочая зона
SV
Наклон
160 mm
CH
Высота по центру
110 mm
W
Масса с двигателем
25 kg
WT
Общая масса
25.00 kg
CB
Центральное отверстие
31 mm
A
Габаритные размеры
311 mm
B
Габаритные размеры
165 mm
C
Габаритные размеры
136 mm
D
Габаритные размеры
110 mm
E
Габаритные размеры
23 mm
F
Габаритные размеры
75 mm
X
Габаритные размеры
236 mm
PDF
Download
LINK
Ссылка на веб-страницу
Webpage