Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
4.0 - 7.0 mm Kantenstärke
Stückliste
HellermannTyton 156-01691
IDNR
Identifikation
156-01691
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T50RFT6HRMEC4-7-PA46-GY
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
LAENGEL
Länge L
200.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
12.0 mm
BREITEW2
Breite W2
16.0 mm
BREITEW
Breite W
4.60 mm
HOEHEH2
Höhe H2
13.80 mm
HOEHEH
Höhe H
1.2 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
50.0 mm
BUNDELMIN
Bündel ∅ min.
3.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
4.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
7.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 4.6 (PA46)
FARBE
Farbe
Grau (GY)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1