Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Peter Lehmann
Açıklama
4’cü aks - Döner tabla EA
Malzeme listesi
EA-507.L(120)
MSL
Maks. iş mili yükü
kg
TYP
Tip
MS
Motor pozisyonu
VC
Dikey taban plakası
WMS
WMS - Ölçüm sistemi
DDF
DDF - Döner birleştirici
SPZ
SPZ - Sıkıştırma silindiri
CHI
Merkez yükseklik artışı
WA
İş alanı
SV
Devrilme
160 mm
CH
Merkez yükseklik
110 mm
W
Motor ile ağırlık
25 kg
WT
Toplam ağırlık
25.00 kg
CB
Merkez deliği
31 mm
A
Boyutlar
311 mm
B
Boyutlar
165 mm
C
Boyutlar
136 mm
D
Boyutlar
110 mm
E
Boyutlar
23 mm
F
Boyutlar
75 mm
X
Boyutlar
236 mm
PDF
Download
LINK
Web sayfası bağlantısı
Webpage