Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Peter Lehmann
Açıklama
4’cü aks - Döner tabla RFX
Malzeme listesi
RFX.507.L-350
TYP
Tip
U
Boyutlar
mm
BRP
Köprü plakası montajı
MS
Motor pozisyonu
WMS
WMS adaptör
DDF
DDF adaptör
DDG
DDG - Döner birleştirici karşı yatak için (GLA)
ROT
Dönme
°
CYM
Kıstırma çatalı malzemesi
WT
Toplam ağırlık
56.98 kg
A
Boyutlar
30 mm
B
Boyutlar
70.0 mm
C
Boyutlar
140 mm
D
Boyutlar
150.0 mm
E
Boyutlar
195 mm
F
Boyutlar
200 mm
G
Boyutlar
113 mm
H
Boyutlar
162.10 mm
I
Boyutlar
109.0 mm
J
Boyutlar
236 mm
K
Boyutlar
75 mm
L
Boyutlar
311 mm
M
Boyutlar
165 mm
N
Boyutlar
82 mm
V
Boyutlar
420 mm
W
Boyutlar
20 mm
X
Boyutlar
549.60 mm
Z
Boyutlar
604.60 mm
PDF
İndir
LINK
Web sayfası bağlantısı
Web sayfası