Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 120
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
4 Poles
Lista de peças
2222451
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba simples de rotor seco controlada electronicamente em construção em bloco com ligação flangeada e adaptação automática da capacidade.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de rotor seco monocelular em construção em bloco para a instalação sobre fundações com conversor de frequência integrado para a regulação eletrónica da pressão diferencial constante ou variável (Δp-c/ Δp-v). A CronoBloc-BL-E foi concebida, em primeiro lugar, para o transporte de água de aquecimento (segundo VDI 2035), água fria e misturas de água e glicol sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, ar condicionado e refrigeração. Construção *Bomba centrífuga de baixa pressão *Corpo em espiral na construção em bloco com dimensões da caixa e do flange de acordo com DIN EN 733, flange PN 16 - conforme EN 1092-2 *Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna, base no corpo da bomba e motor padrão ligado de modo fixo (motor normalizado) *Todos os componentes de série em ferro fundido com revestimento catódico eletro-submersível *Empanque mecânico de fole com passagem forçada independente do sentido de rotação e impulsor com redução de cavitação *Empanque mecânico S1 recomendado para misturas de água/glicol com proporções de glicol de, no máx., 50 % de percentagem em volume e uma temperatura dos líquidos de -20 °C a, no máx., +90 °C ... +110 °C e também para proporções de óleo na mistura de água/glicol. Equipamento de série Visor da bomba para a visualização de: *Modo de controlo Δp-c (pressão diferencial constante), Δp-v (pressão diferencial variável), regulador PID, n-constant (modo de controlo) *Valor nominal (p. ex., pressão diferencial ou velocidade) *Mensagens de erro e de advertência *Valores reais (p. ex., consumo de potência, valor real do sensor) *Dados de funcionamento (p. ex., horas de funcionamento, consumo de energia) *Dados de estado (p. ex., estado do relé SSM e SBM) *Dados do aparelho (p. ex., nome da bomba) *Modo de funcionamento (apenas para peça de suporte: funcionamento principal/funcionamento de reserva, funcionamento paralelo) Nível de operação com um botão para: *Bomba On/Off *Ajuste do valor nominal ou da velocidade *Seleção do modo de controlo e de funcionamento *Configuração dos parâmetros de funcionamento *Confirmação do erro Funções adicionais *Interfaces: entrada de comando "Prioritariamente Off", entrada analógica 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA para o modo de controlo (DDC) ou para a regulação à distância do valor nominal, interface IR para a comunicação sem fios com aparelho de controlo e manutenção para o stick/monitor IR da Wilo, ranhura para módulos IF da Wilo para ligação à gestão técnica centralizada, mensagem configurável e sem tensão de avaria e de funcionamento/operacionalidade *Motor de corrente trifásica com conversor de frequência *Gestão de bombas duplas integrada *Proteção total do motor (detetor de condutividade) com dispositivos eletrónicos de disparo *Orifícios de saída de condensados de série no corpo do motor (fornecidos fechados) *Diferentes modos de funcionamento para a aplicação em aquecimento (HV) ou ar condicionado (AC) *Bloqueio de acesso na bomba *Diferentes níveis de operação: Standard/Serviço Acessórios *Blocos de base para fixação das fundações *Monitor IR *Stick IR *Módulo IF PLR *Módulo IF LON *Módulo IF Modbus *Módulo IF BACnet *Módulo IF CAN *Sistema de regulação VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Conjuntos de sensores da pressão diferencial (DDG) 0-10 V para bombas na versão ...–R1
EF023038
Material da carcaça da bomba
5.1301/EN-GJL-250, com revestimento catódico eletro-submersível
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Altura estática máxima
m
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
0.000
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Altura final de pressão
mm
EF023099
Comprimento da pressão/sucção central
mm
EF023096
Comprimento da bomba
mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE4
EF000321
Conexão 1
Flange
EF000322
Conexão 2
Flange
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DN1
Conexão de diâmetro nominal 1
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensões
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Duração do trabalho
mm
Z2
Duração do trabalho
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensões
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
0.00
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
0.00
HH
Dimensions
LA
Dimensions
0.00
X
Diâmetro do motor
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
0.00
H3
Dimensions
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Wilo
    2 Poles
    Wilo
    Standard
    Wilo
    Flange connection PN 6/10
    Wilo
    Screwed connection PN10
    KSB
    DANAÏS 150 with MR reducers with Material number -BIM Data - Válvula eficiente com assento em plastómero ou em metal
    Wilo
    2m³/h (nominal flow)
    Wilo
    032-200
    Wilo
    2 Poles
    Wilo
    -R1
    Wilo
    4 Poles S1 AGB 60 Hz (not for use)
    Wilo
    Standard 2-pol
    VAG
    Válvula Borboleta AWWA ANSI Classe 150
    Wilo
    2 Poles CronoLine-IL-E MX
    KSB
    Calio Z with Material number -BIM Data - Bomba de circulação de calor altamente eficiente
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD