Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 120
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
4 Poles
Спецификация
2222451
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении с электронным автоматическим регулированием частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым подсоединением.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования в т. ч. постоянного или изменяемого перепада давления (Δp-c/ Δp-v). Устройство CronoBloc-BL-E предназначено для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевых смесей без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция *Одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос *Спиральный корпус блочного типа с размерами фланцев и корпуса согласно DIN EN 733, а также фланцами PN 16 согласно EN 1092-2 *Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с фонарем, основанием на корпусе насоса и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем (унифицированным). *В серийном исполнении все компоненты имеют катафорезное покрытие *Сильфонное скользящее торцовое уплотнение, независимое от направления вращения, с принудительной промывкой и рабочее колесо, снижающее кавитацию *Торцевое уплотнение S1 рекомендуется для водогликолевых смесей с объемной долей гликоля макс. 50 % и при температуре перекачиваемой жидкости от -20 °C до макс. +90 °C…+110 °C, а также для водогликолевых смесей с содержанием масла. Серийное оснащение Экран насоса для индикации следующих параметров: *Способ регулирования Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-регулятор, n-постоянный (ручной режим управления) *заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения); *сообщения об ошибках и предупреждения; *текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика); *эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии); *данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM); *данные об устройстве (напр., название насоса); *Режим работы (только для разветвленных трубопроводов: основной/резервный режим работы, режим совместной работы двух насосов) Однокнопочная панель управления для следующих функций: *Насос Вкл./Выкл. *Установка заданного значения или числа оборотов *Выбор режима работы и способа регулирования *конфигурация рабочих параметров; *Квитирование ошибок Дополнительные функции *Интерфейсы: управляющий вход «Выкл. по приоритету», аналоговый вход 0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА для ​режима управления (DDC) или дистанционного регулирования заданных значений, инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с устройством управления и сервисного обслуживания – IR-монитором/IR-картой памяти Wilo, разъем для IF-модуля Wilo для связи с автоматизированной системой управления зданием, настраиваемая беспотенциальная система оповещения о неисправностях, эксплуатации и готовности *Трехфазный электродвигатель с частотным преобразователем *Встроенная система управления сдвоенными насосами *Встроенная полная защита электродвигателя (термодатчик) с электронной системой отключения *В серийном исполнении отверстия в корпусе электродвигателя для слива конденсата (при поставке отверстия закрыты) *различные режимы работы для систем отопления (HV) или кондиционирования (AC); *Блокировка доступа к насосу *различные панели управления: стандартная/обслуживание Принадлежности *Опорные блоки для крепления на фундаменте *IR-монитор; *IR-модуль; *IF-модуль PLR *IF-модуль LON *IF-модуль Modbus *IF-модуль BACnet; *IF-модуль CAN *Системы регулирования VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Комплекты дифференциальных датчиков давления (DDG) 0-10 В для насосов в исполнении ...–R1
EF023038
Материал корпуса насоса
5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Макс. напор
m
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0.000
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400.000 V
EF000351
Количество фаз
3.000
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Высота раздающего конца
mm
EF023099
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
mm
EF023096
Длина насоса
mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE4
EF000321
Присоединение 1
Фланец
EF000322
Присоединение 2
Фланец
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DN1
Номинальный диаметр соединения 1
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Размеры
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Размеры
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
0.00
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
0.00
HH
Dimensions
LA
Dimensions
0.00
X
Диаметр электродвигателя
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
0.00
H3
Dimensions
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00