Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
4 Series Kingpinless - High Impact Kingpinless Caster
Bill of material
4.06189.9PC
PN
Part Number
4.06189.9PC
SER
Series
4 Series Enforcer
MO
Mounting Options
SIZE
Stem/Plate Size
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
2 Zoll
TT
Wheel Type
WB
Bearing Type
CAP
Capacity Each
1250 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-40°F to 180°F
BR
Caster Brake
SLO
Swivel Lock
HO
Load Height Option
H
Load Height
7 1/2 Zoll
WEIGHT
Weight
8 1/8 Pounds
EL
Extended Lead Option
R
Swivel Radius
4 5/8 Zoll
TG
Thread Guards
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen