Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
4 Series Stainless (to 1250 lb/ea)
Bill of material
4.04109.459 COND SS
PN
Part Number
4.04109.459 COND SS
SER
Series
4 Series Stainless Steel
MO
Mounting Options
SIZE
Plate Size
4 1/2''x 4''
D
Wheel Dia.
Zoll
W
Tread Width
2 Zoll
TT
Tread Type
WB
Wheel Bearing
CAP
Capacity Each
300 Pounds
BR
Caster Brake
SLO
Swivel Lock
DSS
DirtBan Swivel Seal
H
Load Height
5 5/8 Zoll
R
Swivel Radius
3 9/16 Zoll
WEIGHT
Weight
5 3/4 Pounds
TG
Thread Guards
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen