Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Conveyer & Caster
Description
4 Series Stainless (to 1250 lb/ea)
Nomenclature
4.04109.459 COND SS
PN
Part Number
4.04109.459 COND SS
SER
Series
4 Series Stainless Steel
MO
Mounting Options
SIZE
Plate Size
4 1/2''x 4''
D
Wheel Dia.
Pouce
W
Tread Width
2 Pouce
TT
Tread Type
WB
Wheel Bearing
CAP
Capacity Each
300 Pounds
BR
Caster Brake
SLO
Swivel Lock
DSS
DirtBan Swivel Seal
H
Load Height
5 5/8 Pouce
R
Swivel Radius
3 9/16 Pouce
WEIGHT
Weight
5 3/4 Pounds
TG
Thread Guards
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés