Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
40-016 - Tap M8x1.25, Right Hand
Bill of material
40-016
PN
Part Number
40-016
DESCRIPTION
Description
Tap M8x1.25
MAT
Material
High Speed Steel
FIN
Finish
Uncoated
THREAD
Thread
M8x1.25 mm
TL
Thread Length
1-1/8" Inch
DS
Drill Size
6.7 mm
WEIGHT
Weight
25 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)