Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2079 - Offset Handles
Bill of material
40-2079
PN
Part No.
40-2079
MAT
Material
Fiber Reinforced Technopolymer
A
130.00 mm
B
108.60 mm
C
88.00 mm
D
D Dia.
6.50 mm
E
44.0 mm
F
24.00 mm
G
24.15 mm
H
14.49 mm
W
Weight
.095 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)