Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2141, 40-2141-Black, 40-2146, 40-2146-Black, 40-2367, 40-2367-Black - 40 Series Base Plates
Bill of material
40-2146
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
80.00 mm
B
80.00 mm
C
40.00 mm
D
20.00 mm
E
19.00 mm
F
F Tap Thru
G
G Drill Thru & C-Bore (3)
M8 SHCS
H
60.00 mm
J
20.00 mm
W
Weight
kg.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen