Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2180, 40-2180-Black - 40 Series Leveling / Anchoring Base Plates
Bill of material
40-2180
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
120.00 mm
B
106.70 mm
C
19.00 mm
D
40.00 mm
E
20.00 mm
F
20.00 mm
G
G Drill Thru & C-bore (4)
M8 SHCS
H
H Tap Thru
M12 x 1.75
J
J Dia. Thru
13.50 mm
K
80.00 mm
L
13.30 mm
W
Weight
.459 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型