Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40_225_lpi - Signal Transformer
Bill of material
40-225-LPI
PN
Part Number
40-225-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 9VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
POWERVA
Power
9 VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.51 lbs (0.23 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.65 in. (41.9 mm)
HEIGHT
Height
1.08 in. (27.4 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей