Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2727 - Position Floor Lock
Bill of material
40-2727
PN
Part No.
40-2727
POS
Position
RET
Retracted
117.50 mm
LH
Load Height
139.70 mm
EXT
Extended
149.25 mm
BHS
Bolt Hole Spacing
66.80 x 92.20 mm
BD
Bolt Diameter
M10
FIN
Finish
Aluminum Lacquer
W
Weight
3.400 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型