Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2884, 40-2885, 40-2886, 40-2887 - Aluminum Cabinet Handles
Bill of material
40-2884
PN
Part No.
FIN
Finish
A
mm
B
mm
C
53.00 mm
D
17.00 mm
E
26.00 mm
F
F Dia.
mm
G
17.00 mm
H
H Drill Thru & Counterbore
M6 SHCS
W
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen