Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3267, 40-3767 - Self-Tapping Screws for Use with End Caps
Bill of material
40-3267
PN
Part No.
TYPE
Type
Self-Tapping Metric
FIN
Finish
THRD
Thread
M7 x 1.0
A
9.53 mm
B
6.88 mm
C
11.10 mm
W
Weight
.0036 kg
CC
Compatibility Code
8-40
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés