Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3273 - T-Slot Velcro Fastener
Bill of material
40-3273
PN
Part No.
40-3273
SERIES
Series
40 Series
MHI
Mounting Hardware Included
Self-adhesive mating pad
COL
Color
Black
A
13.72 mm
B
8.89 mm
W
Weight
0.0023 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen