Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3273 - T-Slot Velcro Fastener
Bill of material
40-3273
PN
Part No.
40-3273
SERIES
Series
40 Series
MHI
Mounting Hardware Included
Self-adhesive mating pad
COL
Color
Black
A
13.72 mm
B
8.89 mm
W
Weight
0.0023 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés