Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3368 - 90 deg Inside Corner Connectors
Bill of material
40-3368
PN
Part No.
40-3368
MAT
Material
Die-Cast Zinc
A
11.07 mm
B
63.50 mm
C
16.64 mm
D
7.95 mm
E
15.88 mm
F
15.88 mm
G
23.80 mm
H
1/4-20
J
7.47 mm
W
Weight
.009 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD