Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4004, 40-4004-Black - T-Slotted Profile - 40 Series
Bill of material
40-4004-4000
PN
Part No.
40-4004-4000
SERIES
Series
40-4004
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
mm
W
Weight Per Meter
1.6074 kg/m
MIX
Moment of Inertia IX
8.6050 cm^4
MIY
Moment of Inertia IY
8.0430 cm^4
EA
Estimated Area
5.9743 cm^2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen