Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4318, 40-4318-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 40 Series - 90 deg Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
40-4318
PN
Part No.
A
120.00 mm
B
40.00 mm
C
80.00 mm
D
40.00 mm
E
80.00 mm
F
112.72 mm
G
6.00 mm
H
5.36 mm
W
Weight
.943 kg.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés