Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4318, 40-4318-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 40 Series - 90 deg Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
40-4318
PN
Part No.
A
120.00 mm
B
40.00 mm
C
80.00 mm
D
40.00 mm
E
80.00 mm
F
112.72 mm
G
6.00 mm
H
5.36 mm
W
Weight
.943 kg.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)