Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4339, 40-4339-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 40 Series - 90 deg Left Hand Pivot Assembly w/ L-Handle
Bill of material
40-4339
PN
Part No.
PBT
Pivot Bracket Type
Left Hand
A
120.00 mm
B
40.00 mm
C
40.00 mm
D
20.00 mm
G
6.00 mm
H
5.36 mm
W
Weight
.472 kg.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD