Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4345, 40-4345-Black - 6 Hole 45 deg Angle Joining Plate
Bill of material
40-4345
PN
Part No.
A
80.00 mm
B
160.00 mm
C
45 deg
E
20.00 mm
F
40.00 mm
T
6.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.33 mm
W
Weight
.173 kg