Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4346, 40-4346 - 4 Hole 45 deg Angle Joining Plate
Bill of material
40-4346
PN
Part No.
A
80.00 mm
B
120.00 mm
C
45 deg
E
20.00 mm
F
40.00 mm
T
6.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.33 mm
W
Weight
.125 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)