Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4353, 40-4353-Black - 40 Series - 0 deg L Arm Pivot
Bill of material
40-4353
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
80.00 mm
C
20.00 mm
D
40.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.30 mm
E
16.00 mm
F
25.00 mm
G
3.61 mm
H
20.000 mm
I
200.00 mm
W
Weight
.323 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD