카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4390, 40-4390-Black - 3 Hole Pivot Plate
Bill of material
40-4390
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
20.00 mm
C
12.00 mm
D
80.00 mm
E
120.00 mm
F
6.00 mm
G
G Dia.
8.33 mm
W
Weight
.118 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드