Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4395, 40-4395-Black - 40 Series - 80mm Universal Pivot
Bill of material
40-4395
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
120.00 mm
C
19.90 mm
D
80.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.30 mm
E
16.00 mm
F
25.00 mm
G
3.61 mm
H
20.00 mm
I
92.00 mm
J
40.00 mm
T
6.00 mm
W
Weight
.491 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen