Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4455, 40-4455-Black - 180 deg Pivot Bracket Assemblies - 40 Series - 180 deg Long Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
40-4455
PN
Part No.
A
200.00 mm
B
40.00 mm
C
20.00 mm
D
40.00 mm
E
60.00 mm
F
F Dia.
8.30 mm
G
6.00 mm
H
120.00 mm
I
80.00 mm
K
112.72 mm
W
Weight
1.105 kg.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)