Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
400 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bill of material
017-482-0006
PN
Part Number
MOD
Product Series
400
PO
Power Options
AC
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP
HP2
Input Hp
HP
V
Volts
V
AMP
Amps
A
OHL
Overhung Load
Lbs
WT
Weight
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.75 In
LUB
Lubrication
Oil Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
ULI
Insulation File
CSA
Construction File
236833
CE
CE Certification
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen