Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400292/A - STAFFA FISSAGGIO ORIZZONTALE
Lista materiale
400292/A
CODE
Codice
400292/A
A
Lunghezza
78.5 mm
B
Lunghezza
50.5 mm
C
Diametro
10.5 mm
D
Lunghezza
103.5 mm
E
Lunghezza
25 mm
F
Lunghezza
11 mm
G
Lunghezza
200 mm
H
Interasse
160 mm
I
Lunghezza
88 mm
L
Lunghezza
219 mm
M
Lunghezza
255 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD