Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
400292 - HORIZONTAL FIXING BRACKET
Bill of material
400292
CODE
Code
400292
A
Length
78.5 mm
B
Length
50.5 mm
C
Diameter
10.5 mm
D
Length
103.5 mm
E
Length
25 mm
F
Length
11 mm
G
Length
200 mm
H
Interaxis
160 mm
I
Length
88 mm
L
Length
219 mm
M
Length
255 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen