Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400294/A - STAFFA FISSAGGIO VERTICALE
Lista materiale
400294/A
CODE
Codice
400294/A
A
Lunghezza
144 mm
B
Lunghezza
344 mm
C
Lunghezza
36 mm
D
Lunghezza
11 mm
E
Lunghezza
25 mm
F
Interasse
160 mm
G
Lunghezza
200 mm
H
Lunghezza
78 mm
I
Lunghezza
8 mm
L
Lunghezza
272 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    FM
    400316/A - STAFFA FISSAGGIO 180°
    FM
    500003/A - STAFFA FISSAGGIO TUBO 90°
    FM
    400302/A - STAFFA FISSAGGIO 90°
    FM
    102519/A - RACCORDO CILINDRICO 100 M
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD