Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
40030 - P 261/20-50G
Stückliste
40030
P_261_20_50G
P 261/20-50G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40030
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 261/20-50G
EAN
4047526040031
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
260 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.085 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    514802 - VPP 256/20R
    norelem
    95050 - Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge
    Tellurerota
    82RCR - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Rollenlager
    Blickle
    363523 - PK 302/20-75R-ROT
    KIPP USA
    K1776 - Wheels rubber tyres on steel plate rims
    Blickle
    254698 - P 265/20-75R
    Rollenbau
    leicht - Pneumatic Wheels
    Colson Group
    SV - Monoprene Semi-Pneumatic - Monoprene Semi-Pneumatic Wheel
    Blickle
    291872 - P 261/20-75R-SG
    Blickle
    40071 - P 260/20-50K
    Blickle
    40089 - P 263/20-50G
    KIPP
    K1776 - Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge
    Colson Group
    SZ - Monoprene Semi-Pneumatic - Monoprene Semi-Pneumatic Wheel
Previews
3D
2D
Download CAD models