Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
400316/A - BRIDE DE FIXAGE 180°
Nomenclature
400316/A
CODE
Code
400316/A
A
Diamètre
140 mm
B
Diamètre
105.5 mm
C
Longueur
75 mm
D
Longueur
3 mm
E
Longueur
145 mm
F
Diamètre
10.5 mm
G
Longueur
18 mm
H
Interaxis
28 mm
I
Longueur
59.5 mm
L
Longueur
113 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FM
    500003/A - BRIDE DE FIXAGE TUBE 90°  INOX
    FM
    102519/A - RACCORD CYLINDRIQUE 100 M
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés