Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400316/A - STAFFA FISSAGGIO 180°
Lista materiale
400316/A
CODE
Codice
400316/A
A
Diametro
140 mm
B
Diametro
105.5 mm
C
Lunghezza
75 mm
D
Lunghezza
3 mm
E
Lunghezza
145 mm
F
Diametro
10.5 mm
G
Lunghezza
18 mm
H
Interasse
28 mm
I
Lunghezza
59.5 mm
L
Lunghezza
113 mm