Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
4004A - Mikro Schmelzedrucksensor
Stückliste
KISTLER Typ 4004A105
TYP
Typ
4004A
DRBER
Druckbereich
bar
BS
Bohrung/ Sensor
U
Überlast
3000 bar
A
Ausgang
0...10 V
NF
Eigenfrequenz
100 kHz
MAXC
Maximales aktuelles Ausgangssignal
5 mA
O
Ausgangsimpedanzsignal
10 Ω
SP
Versorgungsspannung
18...30 VDC
SAP
Materialnummern
000000000018042207
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken