Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4009 - Right Angle Pivot Nub Assemblies - 10 Series - Universal L Arm Pivot
Bill of material
4009
PN
Part No.
4009
A
1.000 Inch
B
2.000 Inch
C
0.500 Inch
D
2.000 Inch
DIA
Hole Dia.
0.281 Inch
E
0.443 Inch
F
1.000 Inch
G
0.094 Inch
H
0.500 Inch
I
6.000 Inch
J
1.000 Inch
T
0.188 Inch
W
Weight
.320 lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型