KISTLER Type 4017A05DS-0.5
Kistler
Pressure
Piezoresistive pressure sensors
Sensors
4017A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/01_piezores_pressure_sens/01_sensors/4017a/4017a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Type 4017A05DS-0.5(Sensor)},{TYP=4017A},{DB=Datenblatt},{VER=},{DR=05},{KL=-0.5},{BS=Sensor},{PPATH=4017a_asmtpl.prj},{TYPX=Typ},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
4017A - PR pressure sensor M5x0.5 oil filled
Bill of material
KISTLER Type 4017A05DS-0.5
TYP
Type
4017A
VER
Version
Not Ex certified
Ex certified
Not Ex certified
Ex certified
DR
Pressure range
5 bar
10 bar
20 bar
50 bar
5 bar
10 bar
20 bar
50 bar
bar
KL
Cable length
Cable length 0,5 m (Standard)
Cable length 2,0 m (Standard)
Cable length 0,5 m (Standard)
Cable length 2,0 m (Standard)
BS
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청