Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4030, 4030-Black - Right Angle Living Hinges - 10 Series - Right Angle 2 Inch Living Hinge
Bill of material
4030
PN
Part No.
A
1.000 Inch
B
3.000 Inch
C
1.000 Inch
D
2.000 Inch
E
E (Drill Thru and Counterbore)
1/4-20 SHCS
F
F (Radius)
0.500 Inch
G
G (Tap (2))
1/4-20 x .50
H
1.000 Inch
I
3.012 Inch
J
2.376 Inch
K
1.937 Inch
W
Weight
.334 lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés