Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
40642 - PK 200/20-60G
Stückliste
40642
PK_200_20_60G
PK 200/20-60G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40642
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PK 200/20-60G
EAN
4047526040642
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.514 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
40 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    17996 - L-VLE 255K-ST
    Rollenbau
    EL - Rad
    Blickle
    75317 - P 200/20-60R
    Blickle
    40097 - P 263/20-50R
    Blickle
    40089 - P 263/20-50G
    Conveyer & Caster
    UA - Magnum Round Tread Polyurethane on Alum. Core (to 1200 lb/ea)
    Blickle
    1115 - L-VLE 255K
    Blickle
    1123 - B-VLE 255K
Previews
3D
2D
Download CAD models