Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
41092-10 - Prizmatické čelisti pro NC upínače
Kusovník
41092-10-125
BEST
Objednací číslo
41092-10-125
B
Šířka
20 mm
D
Průměr
8-38 mm
H
Výška
43 mm
L
Délka
125 mm
GEW
Hmotnost cca
0.7200 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495439747
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.