Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4116, 4116-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 10 Series - 1 Inch Double Pivot Bracket w/ L-Handles
Bill of material
4116
PN
Part No.
A
3.000 Inch
B
1.000 Inch
C
1.000 Inch
D
0.500 Inch
E
1.003 Inch
F
2.075 Inch
G
0.188 Inch
H
0.158 Inch
W
Weight
.460 lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés