Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
415TM06501S
PN
Part Number
415TM06501S
SER
Series
415 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
3 Zoll
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Finish
Black
TEMPR
Temperature Range
-65°F to +250°F (+300°F intermittent)
HARD
Hardness
Rockwell 102 E
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
4000 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
8 Zoll
SL
Swivel Lead
2 1/4 Zoll
R
Swivel Radius
6.15 Zoll
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen