Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Nomenclature
415TM06501S
PN
Part Number
415TM06501S
SER
Series
415 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pouce
W
Tread Width
3 Pouce
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Finish
Black
TEMPR
Temperature Range
-65°F to +250°F (+300°F intermittent)
HARD
Hardness
Rockwell 102 E
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
4000 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
8 Pouce
SL
Swivel Lead
2 1/4 Pouce
R
Swivel Radius
6.15 Pouce
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés