Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
415TM06501S
PN
Part Number
415TM06501S
SER
Series
415 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Pollici
W
Tread Width
3 Pollici
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Finish
Black
TEMPR
Temperature Range
-65°F to +250°F (+300°F intermittent)
HARD
Hardness
Rockwell 102 E
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
4000 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
8 Pollici
SL
Swivel Lead
2 1/4 Pollici
R
Swivel Radius
6.15 Pollici
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD