Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
415 Series - Contender USA Made Kingpinless Dual Wheel Caster
Bill of material
415TM06501S
PN
Part Number
415TM06501S
SER
Series
415 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Inch
W
Tread Width
3 Inch
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Finish
Black
TEMPR
Temperature Range
-65°F to +250°F (+300°F intermittent)
HARD
Hardness
Rockwell 102 E
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
4000 lbs.
BR
Brake Type
H
Mount Height
8 Inch
SL
Swivel Lead
2 1/4 Inch
R
Swivel Radius
6.15 Inch
SLO
Swivel Lock
TOE
Toe Guard
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)